PMP10600

Información general

The PMP10600.1 reference design provides all the power supply rails necessary to power Xilinx® Zynq® 7000 series (XC7Z015) FPGA.   This design uses several LMZ3 series modules, LDOs, and a DDR termination regulator.  It also features one LM3880 for power up and power down sequencing.  This design uses a 12V input.

Funciones
  • Provides all the power supply rails needed for a Xilinx® Zynq® 7000 series (XC7Z015)
  • Design optimized to support a 12V input
  • On board power up and power down sequencing
  • Supports DDR3 memory device
  • Module design for ease of use
Opciones de tensión de salida PMP10600.1 PMP10600.2
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 1 1.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 1.3
Potencia de salida (W) 3 2.34
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU738.PDF (677 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCK3.PDF (123 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC870.ZIP (9189 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCK2.PDF (326 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS560200 — Regulador reductor sincrónico de 17 V de entrada y 500 mA en SOT-23 con Advanced Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3991 — Regulador de voltaje de baja caída de 300 mA con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A3501 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A y bajo ruido, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP2998 — Regulador de terminación DDR de 1,5 A con pin de desconexión

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ31503 — Módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 15 V, 3 A en paquete QFN de 9 x 15 x 2,8 mm

Hoja de datos: PDF
Secuenciadores

LM3880 — Secuenciador de potencia simple de 3 carriles con retardo de tiempo fijo

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP10600 Test Results 14/01/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos