PMP10610

Diseño de referencia - Fuente de alimentación SEPIC de 12 W optimizada para EMI para sector automotr

Información general

The PMP10610 is a 12W SEPIC power supply reference design for automotive applications. It takes 12V nominal input voltage, and generates a 12V @ 1A output with 92% peak efficiency. The SEPIC converter topology allows voltage step-up and step-down conversion. The design covers a wide input range of 4.5V to 20V. When using it in the 12V car battery system, the design can operate uninterrupted during vehicle start-stop. The reference design features the LM3481 as the SEPIC controller, and it is available in automotive grade AEC-Q100 Grade 1. The design uses single coupled inductor to achieve compact solution size. The component area of the SEPIC is about 24 x 30mm (1.2 x 0.95inch). The reference board is layout-optimized for improved EMI performance, and there is an optional input EMI filter section on the board. The board is tested under the automotive EMC standard, CISPR 25, and its conducted emissions are in compliance with the CISPR 25 Class 5 limits.

Funciones
  • Single coupled inductor SEPIC converter design
  • 4.5V to 20V input voltage range
  • High efficiency, 92% peak
  • EMI optimized design, in compliance with CISPR 25 Class 5 conducted emissions standard
  • LM3481 controller, AEC-Q100 qualified version available
  • The reference board is tested, and the test report and design files are included
Opciones de tensión de salida PMP10610.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 20
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA33.PDF (1403 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRF66.PDF (114 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAF7.ZIP (320 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRF67.PDF (325 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRF65.PDF (128 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3481Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10610 Test Results 11/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos