PMP10630

Información general

The PMP10630 reference design is a complete high density power solution for Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA. This design uses an optimal combination of SIMPLE SWITCHER® modules and LDOs to provide all the necessary voltage rails in a small solution size of 36 x 43 mm (1.4 x 1.7 inch). The design includes the LMZ31704 LMZ3 series module to power the core rail and three LMZ21700/1 Nano series modules. The design manages the proper power sequencing using LM3880 sequencer, and it also has an optional DDR3 memory power supply featuring the LP2998 DDR termination regulator. The reference design takes 12V DC input voltage, and the total output power is 6W.

Funciones
  • Complete power solution for Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA
  • Ease of design and high density with SIMPLE SWITCHER® power modules
  • Simple and flexible power sequencing with LM3880
  • Compact solution size, 1.4 x 1.7 inch (36 x 43 mm)
  • Provide DDR3 termination power with LP2998
  • The reference board is tested, and the test report and design files are included
Opciones de tensión de salida PMP10630.1 PMP10630.2 PMP10630.3 PMP10630.4 PMP10630.5 PMP10630.6 PMP10630.7
Tensión de entrada (Min) (V) 12 12 12 12 12 12 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 12 12 12 12 12 12 12
Tensión de salida (Nom) (V) .9 .95 1.2 3.3 1.5 1.8 1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.651 .075 .173 .009 .003 .889 .816
Potencia de salida (W) 3.2859 .0712 .2076 .0297 .0045 1.6002 .816
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Other Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU915.PDF (1015 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRE81.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA47.ZIP (406 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRE82.PDF (604 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRE80.PDF (615 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3991 — Regulador de voltaje de baja caída de 300 mA con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS735 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74701 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 500 mA y VIN baja (0.8 V) con buena potencia y

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22901 — Interruptor de carga de fugas de 3.6 V, 0.5 A, 78 mΩ y 22 nA

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP2998 — Regulador de terminación DDR de 1,5 A con pin de desconexión

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ21700 — Módulo de alimentación CC/CC reductor de 3 V a 17V, 0.65A en un paquete de 3,5 mm × 3,5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ21701 — Módulo de alimentación CC/CC reductor de 3 V a 17V, 1A en un paquete de 3,5 mm × 3,5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ31704 — Módulo de alimentación reductor de 2,95 V a 17 V, 4A, con corriente compartida en paquete QFN de 10

Hoja de datos: PDF | HTML
Secuenciadores

LM3880 — Secuenciador de potencia simple de 3 carriles con retardo de tiempo fijo
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
* Informe de prueba PMP10630 Test Results 13/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos