PMP10632

Diseño de referencia de convertidor Flyback aislado de 13,2 W (4 A)

Información general

El PMP10632 es un diseño de referencia de convertidor Flyback aislado que utiliza el circuito integrado controlador LM5020-2. El diseño de referencia acepta una tensión de entrada de 36 Vin a 75 Vin (48 Vin nominal) y proporciona una salida aislada de 3.3 Vout capaz de suministrar 4 A de corriente continua a la carga. La frecuencia nominal de conmutación del diseño es de aproximadamente 250 KHz. Todas las pruebas para este informe se realizaron a 36 Vin, 48 Vin y 75 Vin. La placa es una placa de circuito impreso de dos capas con 1 oz de cobre.

Funciones
  • Aislamiento primario a secundario
  • Filtro de salida de segunda etapa para una menor ondulación de la tensión de salida y corrientes cuadráticas medias más bajas
  • Bajo aumento de temperatura
  • Límite de corriente de ciclo a ciclo
Opciones de tensión de salida PMP10632.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 75
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 13.2
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDX1.PDF (1313 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTU8.PDF (97 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTU7.PDF (102 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTV0.ZIP (647 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE32.ZIP (190 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTU9.PDF (483 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTU6.PDF (168 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5020Controlador Sepic, de retorno y elevador PWM con modo de corriente de Vin amplia de 13 V-100 V

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

LMV431ARegulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10632 Test Results 30/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos