PMP10651

Información general

PMP10651 is a low noise, multi-output SMPS design where LM53603 is used in Inverting Buck-Boost Fly buck topology to generate positive and negative supply needed in multiple noise sensitive applications such as powering High Speed Video Amplifier, RF amplifier, Precision Low noise amplifier etc.   The design accepts an input voltage of 7Vin to 15 Vin DC (from 12V Lead Acid Battery) and provides outputs of +12V@500mA, -12v@500mA, 5V @400mA and 3.3V@150mA. It features a small size and is an inexpensive and more efficient solution to using Flyback or Pushpull converters .

Funciones
  • High Frequency Bipolar Supply design using inexpensive coupled inductor
  • Weighted feedback for both the output to attain good regulation
  • Positive output can be lower than , in between or higher than Vin range
  • Low Vin Support for Single as well as Dual Li ion Battery support
  • LMZ integrated  module is used to generate 5V
  • High PSRR LDOs are used for Bipolar outputs
Opciones de tensión de salida PMP10651.1 PMP10651.2 PMP10651.3 PMP10651.4
Tensión de entrada (Min) (V) 9 9 9 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 15 15 15 5
Tensión de salida (Nom) (V) -12 12 5 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5 .5 .3 .15
Potencia de salida (W) 6 6 1.5 .495
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous FlyBuck Boost- Integrated Switch Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAE4.PDF (3650 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGC8.PDF (26 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAQ7.ZIP (236 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGC7.PDF (203 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM53602 — Convertidor reductor síncrono de 2.1 MHz con Vin amplia de 2 A y 3.5 V a 36 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53602-Q1 — Convertidor DC-DC síncrono con entrada de 3.5 V a 36 V y 2 amperios para aplicaciones de automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53603 — Convertidor reductor síncrono de 3 A, 3.5 V a 36 V, VIN ancho, 2.1 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53603-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 3 A para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

THS3001 — Amplificador de retroalimentación de corriente de 420 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A33 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto y negativo, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ21700 — Módulo de alimentación CC/CC reductor de 3 V a 17V, 0.65A en un paquete de 3,5 mm × 3,5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t
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
* Informe de prueba PMP10651 Test Results 10/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos