PMP10691

Información general

PMP10691 is a single-phase synchronous switching regulator rated for 3.3V, 35A output from an input voltage of 12V. This design uses the LM27403 synchronous buck controller and two CSD87350Q5D power block MOSFETs to provide maximum efficiency when combined with a 250nH ferrite output inductor. This design solution uses all ceramic capacitors to fit into a minimum board area.

Funciones
  • High Power Density
  • Self contained - does not need external capacitors
  • 9.4mm max component height
  • Small solution size
Opciones de tensión de salida PMP10691.1
Tensión de entrada (Min) (V) 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 12
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 35
Potencia de salida (W) 115.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA30.PDF (1253 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRF51.PDF (129 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRF53.ZIP (567 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAE9.ZIP (192 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRF52.PDF (436 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRF50.PDF (429 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM27403 — Controlador reductor síncrono de modo de tensión de 3 V a 20 V y detección de corriente DCR con temp

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87350Q5D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm
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
* Informe de prueba PMP10691 Test Results 10/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos