PMP10709

Información general

PMP10709 is a system optimized 50 W power designs for A13 Wireless Charger Transmitter used in automotive system. The design has various front end automotive protections such as Load dump through TVS (ISO pulse testing), Reverse Voltage (Through PFET’s body diode), Battery Disconnect Switch with OVP protection (PFET). PMP10709 is primarily four Switch synchronous Buck – Boost design, which supports wide Input voltage range (7V-20V) and delivers any output from 1V-10V based on DAC output of the A13 Wireless Charger. The DAC output changes from 1V to 3.3V which in turn changes the output voltage from 10V to 1V (on the fly) as needed by the algorithm of A13 wireless charger’s transmitter. This design utilizes best in Class Synchronous four Switch Buck Boost Controller LM5175. The design accepts an input voltage of 7Vin to 20Vin and provides the output of 1V- 10V@5 A. Output current never exceeds 5A to protect the charging Coil. The average current regulation loop of the IC at the output is used for this protection.

Funciones
  • Designed for Wide Vin Automotive condition
  • In compliance with the ISO pulse test using TVS
  • Switching frequency at 400kHz
  • Reverse Protection through PFET
  • Series Fault protection FET with OVP
  • Tested on Actual A13 Wireless Charger Transmitter
  • Opciones de tensión de salida PMP10709.1
    Tensión de entrada (Min) (V) 7
    Tensión de entrada (Máx) (V) 20
    Tensión de salida (Nom) (V) 10
    Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
    Potencia de salida (W) 50
    Aislado/Sin aislar Non-Isolated
    Tipo de entrada DC
    Topología Buck Boost- 4 Switch
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

    Archivos de diseño y productos

    Archivos de diseño

    Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

    TIDUAK2.PDF (12266 KB)

    Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

    TIDRGR5.PDF (25 KB)

    Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

    TIDCAU8.ZIP (1306 KB)

    Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

    TIDRGR4.PDF (400 KB)

    Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

    TIDRGR3.PDF (309 KB)

    Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

    Productos

    Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

    Controladores de CC/CC

    LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V

    Hoja de datos: PDF | HTML
    MOSFET

    CSD17573Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1.45 mOhm

    Hoja de datos: PDF | HTML
    MOSFET

    CSD18531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

    Hoja de datos: PDF | HTML
    Referencias de tensión en derivación

    TLVH431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1.5 % de baja
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
    * Informe de prueba PMP10709 Test Results 9/09/2015

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos