PMP10726

Información general

El PMP10726 es un convertidor buck-boost sincrónico de 4 interruptores que utiliza el controlador LM5175 para aplicaciones de adaptadores de cargador para automóvil USB tipo C. La tensión de salida se puede seleccionar entre 5 V, 9 V, 15 V o 20 V, con una potencia máxima de 50 W, mediante el uso de I2C para ajustar el potenciómetro digital TPL0401A-10. Este diseño también utiliza el LDO de TPS70933 para alimentar el potenciómetro digital. El bucle de corriente media de LM5175 establece una corriente de salida máxima de 6.25 A. La limitación adicional de corriente pulso a pulso es inherente al controlador de modo de corriente.

Funciones
  • Entrada 6 V a 30 V, salida 5 V a 4.5 A a 20 V a 2.5 A
  • Controlador buck-boost LM5175 para alcanzar una eficiencia superior al 90 % mientras funciona en todas las condiciones
  • Tamaño compacto, diseño delgado, apto para adaptadores de cargador de coche
  • Tamaño de la solución: 14 mm x 39 mm
  • 97.5 % de eficiencia máxima
Opciones de tensión de salida PMP10726.1 PMP10726.2 PMP10726.3 PMP10726.4
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 24 24 24 24
Tensión de salida (Nom) (V) 5 9 15 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4.5 2.5 1.5 2.5
Potencia de salida (W) 22.5 22.5 22.5 50
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC50.PDF (5998 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRN21.PDF (153 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRN20.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRN23.ZIP (2019 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCH7.ZIP (309 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRN22.PDF (1187 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRN19.PDF (375 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Potenciómetros digitales (digipots)

TPL0401A-10 — Potenciómetro digital monocanal de 128 toques con interfaz I2C (dirección 0101110)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers
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
* Informe de prueba PMP10726 Test Results 3/08/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos