PMP10736

Diseño de referencia de módulo de alimentación Fly-Buck aislado de 2,5 W

Información general

El diseño de referencia PMP10736 es un módulo de potencia Flybuck de salida aislada única. El diseño Flybuck con el regulador LM5160 proporciona una solución sencilla y compacta para la fuente de alimentación aislada.

Funciones
  • Salida aislada de + 5 V, 500 mA, rango de entrada 5 V a 15 V
  • Diseño de módulo de potencia en miniatura, tamaño SIP-7
  • Variación de salida dentro de 9 % y eficiencia máxima de 83 %
  • Tensión de aislamiento 2500 VAC/1 seg, aislamiento básico
  • Regulador buck sincrónico/Flybuck LM5160 de 1.5 A y amplia tensión de entrada de 65 V
  • La placa de referencia se ha probado e incluye el informe de prueba y los archivos de diseño
Opciones de tensión de salida PMP10736.1
Tensión de entrada (Min) (V) 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 15
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5
Potencia de salida (W) 2.5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología FlyBuck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAU7.PDF (813 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHX2.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB56.ZIP (307 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHX3.PDF (229 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHX1.PDF (101 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10736 Test Results 1/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos