PMP10748

Información general

The PMP10748 is a complete automotive front end protection TIDesign that highlights TI's zero IQ Smart Diode Controller and High-Side Protection Controller. This design uses two LM74610-Q1 IC's to drive 40V MOSFETs in OR-ing Configuration for reverse polarity protection. The LM74610-Q1 is highly effective zero IQ replacement of lossy diodes and less effective PFET solutions for revere polarity protection. This design also includes programmable OVP, UVLO and OCP with LM5060-Q1 high side protection controller. This design also provides controlled rise time for safe connection and programmable fault detection delay time with LM5060-Q1.

Funciones
  • Protection from Maximum Reverse Voltage: -45V
  • Fast Response to Dynamic Current Reversal: <5µsec
  • OR-ing Controller
  • Over Current Protection (Programmable): 20A
  • Under Voltage Lockout Option: Programmable
  • Over Voltage Protection (Programmable): 36V
Opciones de tensión de salida PMP10748.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 35
Tensión de salida (Nom) (V) 35
Amperímetro de salida (Máx) (A) 20
Potencia de salida (W) 700
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología OR'ing^Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAW9.PDF (1248 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIB4.PDF (100 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIB3.PDF (121 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIB6.ZIP (712 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB95.ZIP (186 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIB5.PDF (316 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIB2.PDF (170 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de intercambio en caliente

LM5060-Q1 — Controlador de protección de lado alto de 5.5 V a 65 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Informe de prueba PMP10748 Test Results 14/10/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP9498 — Diseño de referencia de protección de batería inversa con desconexión de sobrecorriente y sobretensi

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos