PMP9498

Información general

The PMP9498 reference design is a complete front-end protection solution for automotive systems needing reverse voltage, over-voltage, and over-current protection. Load switch capability is also implemented to digitally control the connection and disconnection of the load to the input supply. The design meets the low Iq requirements for automotive applications during shutoff and features a strong gate current source (typ 30 mA) to drive high power MOSFETs for high current applications.

Funciones
  • Fast Response Reverse Voltage Protection
  • Over-voltage and Over-current Fault Protection
  • 90 nA Low Iq Operation during Shutoff
  • -17 V to 40 V Wide Maximum DC Voltage Range
  • 30 mA Gate Drive (Typ) for High Power MOSFETs
Opciones de tensión de salida PMP9498.1
Tensión de entrada (Min) (V) 7.7
Tensión de entrada (Máx) (V) 30
Tensión de salida (Nom) (V) 30
Amperímetro de salida (Máx) (A) 12
Potencia de salida (W) 360
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología OR'ing^Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAW8.PDF (856 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIB0.PDF (78 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIA9.PDF (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB94.ZIP (294 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIB1.PDF (352 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIA8.PDF (135 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de intercambio en caliente

LM9061-Q1 — Controlador de protección de lado alto de 7 V a 26 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción
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
* Informe de prueba PMP9498 Test Results 14/10/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP10748 — Diseño de referencia completo de protección contra polaridad inversa y fallas en serie para sector a

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos