PMP10749

Información general

PMP10749 es un diseño de fuente de alimentación conmutada (SMPS) a nivel de sistema de 100 W para un sistema de información y entretenimiento automotriz de mayor potencia. El diseño tiene protecciones, como la descarga de carga a través de supresores de voltaje transitorio (TVS) (pruebas de pulso ISO), así como protección contra la tensión inversa (diodo inteligente innovador con corriente de reposo muy baja). Además, todos los controladores (boost bucks y bucks dobles) están sincronizados para el diseño optimizado para la interferencia electromagnética.


El diseño se divide en cuatro bloques principales:

  1. Protección: Protección inversa de la batería mediante un diodo inteligente eficiente y protecciones transitorias automotrices mediante supresores de tensión transitoria.
  2. Filtro de interferencia electromagnética: Los modos comunes de 14 A se estrangulan en la parte frontal con un filtro diferencial para la supresión de la interferencia electromagnética conducida.
  3. Prearranque: Diseño de prearranque sincrónico de alta eficiencia para aplicaciones de 100 W. La salida se mantiene a 10 V y cuando los Voltios de entrada > los Voltios de salida, la salida sigue la entrada y se logra un funcionamiento de derivación real.
  4. Controlador buck doble: Conmutación de 2.2 MHz para evitar la banda AM, así como solución de tamaño reducido. Admite dos salidas: 5 V a 10 A, así como 3.3 V a 10 A. La sincronización de salida del controlador se utiliza para sincronizar el aumento de la frecuencia a F/10.

 

Funciones
  • Conmutación de 2.2 MHz para un controlador buck sincrónico: se evita la banda AM y además tiene un tamaño más pequeño
  • Compatibilidad con un amplio rango de tensión de entrada para aplicaciones automotrices
  • Límite de corriente ciclo a ciclo y protección de sobrecarga en modo hiccup opcional
  • Solución de bajo costo y alta eficiencia para aplicaciones de 100 W
  • Diodo inteligente para una protección de batería inversa altamente eficiente
Opciones de tensión de salida PMP10749.1 PMP10749.2 PMP10749.3
Tensión de entrada (Min) (V) 4 10 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 32 32 32
Tensión de salida (Nom) (V) 10 3.3 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10 10 10
Potencia de salida (W) 100 33 33
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Boost- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBN1.PDF (6772 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRKU6.PDF (26 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKU7.ZIP (1778 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBX9.ZIP (455 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKU5.PDF (612 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRKU4.PDF (495 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Contadores

CD74HC4017 — Contador/divisor de décadas CMOS Logic de alta velocidad con 10 salidas decodificadas

Hoja de datos: PDF
Controladores de CC/CC

LM5122-Q1 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5140-Q1 — Controlador reductor síncrono doble con Vin amplia de 2.2 MHz y baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción
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
* Informe de prueba PMP10749 Test Results 21/03/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos