PMP10766

Información general

The PMP10766 reference design uses Buck converter to convert universal AC input voltage  to a 15V/0.11A DC output with UCC28910 controller. Circuit simplicity is achieved with quasi-resonant valley-switching operation and the utilization of Buck topology. Peak 77% efficiency is achieved at full load and no load power consumption of this board is less than 70mW.

Funciones
  • Universal AC input with 15V/0.11A output
  • Less than 70mW no load power consumption
  • MOSFET integrated PSR controller applied on Buck topology
  • Less than 20oC temperature rise on the controller at full load
  • Test report is available
Opciones de tensión de salida PMP10766.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .11
Potencia de salida (W) 1.65
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBD1.PDF (1168 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRK21.PDF (69 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRK20.PDF (222 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRK19.PDF (113 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10766 Test Results 21/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos