PMP10783

Información general

The PMP10783 reference design is an AC/DC buck converter. The input voltage range is 85VAC-318VAC, and has an output of 15V at 0.80A. This compact board design has an efficiency of greater than 80% at full load.

Funciones
  • AC/DC Buck converter, with an input voltage range of 85VAC - 318VAC, and an output of 15V at 0.80A
  • Compact board size of 1.1" x 2.6" in xy dimension
  • Efficiency is greater than 80% at full load
  • Test report available
Opciones de tensión de salida PMP10783.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 318
Tensión de salida (Nom) (V) 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .8
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAB4.PDF (1224 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRG33.PDF (59 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRG32A.PDF (112 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAN7.ZIP (209 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRG31A.PDF (114 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28C42 — Controlador PWM industrial, 20 V, modo corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de trabajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28C42-Q1 — Controlador PWM de automoción, 20 V, modo corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de trab

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28C52 — Controlador PWM industrial, 30 V, modo corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de trabajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28C52-Q1 — Cont. mod. ancho imp. (PWM) auto., 30 V, m. corriente baja pot., 14.5 V/9 V UVLO, cic. trab. 100 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC38C42 — Controlador PWM comercial, 20 V, modo corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de trabajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC38C52 — Controlador PWM comercial, 30 V, modo de corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de traba
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
* Informe de prueba PMP10783 Test Results 16/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos