PMP10816

Información general

El diseño de referencia PMP10816 utiliza el controlador de retorno UCC28710 para generar una salida de 48 V/200 W a partir de una entrada CA universal. La técnica de regulación del lado principal implementada por el UCC28710 elimina la necesidad de un optoacoplador, lo que reduce el tamaño y el costo del diseño. Además, la conmutación de valle del UCC28710 permite que este diseño alcance una eficiencia de carga máxima superior al 89 %, una eficiencia media del 87.5 % con una entrada de 120 VCA y una eficiencia media del 88.6 % con una entrada de 230 VCA.

Funciones
  • Regulación del lado principal (sin optoacoplador)
  • Retorno 200 W DCM con eficiencia máxima de 89 %
  • Eficiencia promedio del 87.5 % a 120 VCA/60 Hz
  • 88.6 % de eficiencia promedio a 230 VCA/50 Hz
  • Dimensión de la placa: 25.4 mm × 35 mm (3.45 pulgada × 5.55 pulgadas)
Opciones de tensión de salida PMP10816.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4.17
Potencia de salida (W) 200.16
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBR4.PDF (1350 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLJ0.PDF (70 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLI9.PDF (139 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMD06.ZIP (657 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRLI8.PDF (119 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28710 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle y compensación de cable programa

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP10816 Test Results 25/04/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos