PMP10822

Diseño de referencia de convertidor QR Flyback y Buck de diez salidas

Información general

The PMP10822 reference design utilizes two QR flyback, and four buck converters. The efficiency for the 12V and 24V flyback approaches 87%, while the 16V buck converter has efficiency greater than 89%.

Funciones
  • The 12V and 24V flyback converter's efficiency approaches 87% at full load, with an input of 120VAC
  • The 16V buck converter's efficiency is greater than 89% at full load, with a 24V input
  • Board length is approximately 3.45" x 4.95"
  • Test report is available
Opciones de tensión de salida PMP10822.10
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 140
Tensión de salida (Nom) (V) 36
Amperímetro de salida (Máx) (A) .9
Potencia de salida (W) 32.4
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS5402Regulador reductor no síncrono con entrada de 3.5 V a 28 V, salida de 1.7 A con MOSFET integrado

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS65581Conv. SWIFT™ reductor sincrónico 3.3 V 3 A, entrada 4.5 V a 20 V, controlador compuerta lado bajo

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

ATL431Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54239Convertidor reductor síncrono de 2 A, entrada de 4.5 V a 23 V, con modo D-CAP2

Hoja de datos: PDF
Controladores de CA/CC

UCC28740Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.