PMP10833

Información general

The PMP10833RevA reference design is a compact and thermally efficient design intended to step down a wide range of AC inputs.  This design incorporates the UCC28C42, a current-mode PWM controller, with controllable frequencies up to 1Mhz.

Funciones
  • With an input of 230VAC, at a full load of 1A, efficiency is greater than 82%
  • Compact board size with a length of approximately 67mm
  • Good thermal performance
  • AC input range of 85VAC - 318VAC providing an output of 15V and 1A.
  • Test report available
Opciones de tensión de salida PMP10833.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 318
Tensión de salida (Nom) (V) 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAC2.PDF (1246 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRG55.PDF (59 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRG54.PDF (115 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRG53.PDF (126 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28C42 — Controlador PWM industrial, 20 V, modo corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de trabajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28C42-Q1 — Controlador PWM de automoción, 20 V, modo corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de trab

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28C52 — Controlador PWM industrial, 30 V, modo corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de trabajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28C52-Q1 — Cont. mod. ancho imp. (PWM) auto., 30 V, m. corriente baja pot., 14.5 V/9 V UVLO, cic. trab. 100 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC38C42 — Controlador PWM comercial, 20 V, modo corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de trabajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC38C52 — Controlador PWM comercial, 30 V, modo de corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de traba

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP10833 Test Results 17/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos