PMP10861

Información general

El PMP10861 utiliza un convertidor directo de abrazadera activa para una conversión aislada de 24 V a 12 V/3.4 A. La conexión de entrada inversa, la protección contra sobrecorriente de salida, la protección contra sobretensión de salida y el circuito limitador de corriente de irrupción de entrada están integrados en esta placa. Con un amplio rango de tensión de entrada de 9 V a 36 V, se logra una eficiencia máxima superior al 89.5 % con una tensión de entrada de 24 V. Todos los ascensos de temperatura de los componentes son inferiores a 30° C en condiciones de carga completa.

Funciones
  • Convertidor de avance de abrazadera activa de 24 V a 12 V/3.4 A.
  • Rango de tensión de entrada de 9 V a 36 V
  • Protecciones integradas: conexión de entrada inversa, protección contra sobrecorriente de salida, protección de sobretensión de salida
  • Eficiencia máxima del 89.5 % con entrada de 24 V
  • Informe de prueba disponible
Opciones de tensión de salida PMP10861.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.4
Potencia de salida (W) 40.8
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCN4.PDF (2621 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROR7.PDF (268 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROR6.PDF (172 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROR9.ZIP (1794 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCX0.ZIP (479 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROR8.PDF (725 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROR5.PDF (247 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TL331 — Comparador diferencial simple de alta tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2590 — eFuse de 2-5 A, 3 V a 20 V y 30 mΩ

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP10861 Test Results 21/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos