PMP10886

Información general

This reference design operates from a 6V to 16V input and supplies 12V @ 5A out. It utilizes the LM5122 synchronous boost controller to operate as a synchronous SEPIC converter.  The circuit achieves greater than 95% efficiency at maximum load.

Funciones
  • Synchronous SEPIC operation
  • >95% efficiency
  • Coupled-inductor capability
Opciones de tensión de salida PMP10886.1
Tensión de entrada (Min) (V) 600
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU769.PDF (2958 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCT2.PDF (57 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCT1.PDF (110 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC897.ZIP (334 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCT0.PDF (127 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm
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
* Informe de prueba PMP10886 Test Results 6/02/2015
Artículo técnico Power Tips: Synchronize your SEPIC PDF | HTML 29/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos