PMP10896

Información general

Complete PMBus power system for 3 ASIC/FPGA cores, DDR3 core memory, and auxiliary voltages found on high-performance Ethernet Switches.

Funciones
  • 12V / 300W system power solution with eight point-of-load buck converters
  • PMBus communication configures hot-swap, SWIFT buck converters, multiphase PWM controller
  • High-density power conversion utilizing Inductor On Top of IC layouts
  • Voltage margining through PWM, PMBus and AVS bus
  • UCD90240 GPIs allow for event-based power supply control
Opciones de tensión de salida PMP10896.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 60
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase
Equipos de comunicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU840.PDF (6621 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRDD3.PDF (897 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDD2.PDF (195 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC962.ZIP (2171 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDD4.PDF (13169 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDD1.PDF (755 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40428 — Controlador sin accionamiento reductor síncrono PMBus de salida doble, bifásico, apilable

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS53319 — Convertidor reductor síncrono de 1.5 V a 22 V, 14 A, con Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS53355 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 15 V y 30 A de alta eficiencia con Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS53513 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 18 V y 8 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS53515 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 18 V y 12 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS544C25 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 30 A con PMBus y sincronización de frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62153 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 1 A en encapsulado QFN de 3 x 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM25066A — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus con mayor precisión de monito

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17570Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 0.92 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Secuenciadores

UCD90240 — Secuenciador de alimentación PMBus de 24 carriles y administrador de alimentación
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
* Informe de prueba PMP10896 Test Results 10/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos