PMP10936

Información general

El diseño de referencia de PMP10936 utiliza el UCC28740 para proporcionar una salida aislada de 12 V a 2.5 A.  El UCC24636 se utiliza para controlar un rectificador sincrónico para una alta eficiencia.  La topología flyback de dos etapas recicla la energía de fuga del transformador y mejora aún más la eficiencia.

Funciones
  • Más del 89 % de eficiencia media
  • Menos de 40 mW de consumo de potencia en modo de espera
  • La regulación de corriente constante evita corrientes excesivas en el caso de una sobrecarga
  • Tamaño compacto 53 mm x 55 mm x 23 mm (2.1 in X 2.15 in X 0.9 in)
Opciones de tensión de salida PMP10936.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAQ8.PDF (2701 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHD0.PDF (69 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHC9.PDF (106 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB04.ZIP (211 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHD1.PDF (256 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHC8.PDF (149 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t
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
* Informe de prueba PMP10936 Test Results 24/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos