PMP10948

Información general

PMP10948 is a high-efficiency, high power factor AC/DC power supply reference design using UCC28063 interleaved transition-mode PFC controllers. There are two PFC stages in this design, 750W output power generates from one of the PFC stages and 550W output power generates from the other PFC stage. This design achieve 95.6% efficiency at 120VAC input and 98% efficiency at 220VAC input with over 1300W output power.

Funciones
  • Interleaved transition-mode PFC Boost converters for total 1300W output power
  • 95.6% efficiency at 120VAC/60Hz input and 1300W output
  • 98% efficiency at 220VAC/50Hz input and 1300W output
  • Test report is available
Opciones de tensión de salida PMP10948.1 PMP10948.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 264
Tensión de salida (Nom) (V) 380 380
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.97 1.447
Potencia de salida (W) 748.6 549.86
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Boost- PFC Boost- PFC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBC5.PDF (2591 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRK00.PDF (147 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJZ9.PDF (200 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBP7.ZIP (675 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRK01.PDF (1916 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJZ8.PDF (274 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28063 — Controlador PFC intercalado natural con modo de transición con inmunidad acústica al ruido mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa dob

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10948 Test Results 21/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos