PMP10979

Información general

The PMP10979 is a highly efficient, multi-phase synchronous buck power module. The input voltage range is 11V to 24.30V, with an output of 13.50V at 95A. The design is intended for automotive applications.

Funciones
  • Output of 13.50V at 95A
  • 90 degrees phase shifted -4 Phase Synchronous Buck Converter
  • Efficiency is greater than 97% with a 24V input at full load
  • Good thermal performance
  • Test report available
Opciones de tensión de salida PMP10979.1
Tensión de entrada (Min) (V) 11
Tensión de entrada (Máx) (V) 24.3
Tensión de salida (Nom) (V) 13.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 90
Potencia de salida (W) 1215
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA16.PDF (1165 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRF16.PDF (413 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRF15.PDF (137 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAD9.ZIP (354 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRF14.PDF (304 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5119Q — Controlador reductor síncrono doble con modo de corriente de Vin amplia de 5.5 V-65 V de calidad aut

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

LMC555 — Temporizador 555 más pequeño del mundo con baja potencia, alta precisión y un Fmax de 3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10979 Test Results 4/06/2015
Artículo técnico Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2/10/2015
Artículo técnico Power Tips: Design considerations for a four-phase 1,200W synchronous buck – part PDF | HTML 15/07/2015
Artículo técnico Power Tips: Four-phase, 1.2-kW design achieves high efficiency at higher currents PDF | HTML 10/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos