PMP11047

Información general

This reference design provides an isolated 24V/1A output from an 18V-48VDC.  The supply is laid out on a small 1.1" by 2.4" circuit board, and achieves over 90% peak efficiency.

Funciones
  • Wide 18VDC to 48VDC Input Range
  • Isolated 24V/1A Output
  • 90%+ Peak Efficiency
  • Compact 1.1" x 2.4" Board Layout
Opciones de tensión de salida PMP11047.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 48
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU891.PDF (1821 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRDZ5.PDF (51 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDZ4.PDF (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDZ3.PDF (134 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP11047 Test Results 7/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos