PMP11065

Información general

PMP11065 is an isolated synchronous flyback converter with dual outputs of 3.3V/2.5A and 5V/2.8A.  The 36-60V input is suitable for use in most telecom and PoE applications that require high efficiency.

Funciones
  • Efficiency of 90% with 48V input and maximum loads
  • Good line/load regulation with optocoupler feedback
  • Dual outputs save space and cost
  • 1500Vrms isolation for telecom or PoE
Opciones de tensión de salida PMP11065.1 PMP11065.2
Tensión de entrada (Min) (V) 36 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 60 60
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5 2.8
Potencia de salida (W) 8.25 14
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- Synchronous Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB60.PDF (535 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIY3.PDF (112 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBG4.ZIP (278 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIY2.PDF (338 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5020 — Controlador Sepic, de retorno y elevador PWM con modo de corriente de Vin amplia de 13 V-100 V

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD17577Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6.4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %
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
* Informe de prueba PMP11065 Test Results 30/11/2015
Artículo técnico Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 24/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos