PMP11112

Información general

Este boost sincrónico de cuatro fases y 600 W suministra 25 V a 24 A a partir de una entrada de 6 V a 16 V. Cuando funciona en cuatro fases, permite utilizar menos condensadores de entrada y salida y mejora el equilibrio térmico con componentes de montaje superficial.

Funciones
  • Funciona con tensión de entrada mínima de 6 V
  • Excelente eficiencia (96.4 % en carga 600 W y 12 Vin)
  • Distribución inherente de la corriente de fase a fase
Opciones de tensión de salida PMP11112.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 25
Amperímetro de salida (Máx) (A) 24
Potencia de salida (W) 600
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCH4.PDF (2163 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRO80.PDF (504 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRO79.PDF (112 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRO82.ZIP (5808 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCS7.ZIP (310 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRO81.PDF (2797 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRO78.PDF (208 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Contadores

CD4017B — Contador de décadas CMOS con 10 salidas decodificadas

Hoja de datos: PDF
Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM2936 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA y 60 V, IQ baja, con protección de tensión inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

LMC555 — Temporizador 555 más pequeño del mundo con baja potencia, alta precisión y un Fmax de 3 MHz
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
* Informe de prueba PMP11112 Test Results 31/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos