PMP11124

Información general

The PMP11124 reference design uses the UCC28700 and TPS25810 to provide an isolated 5V at 3A over a USB type C interface.  The UCC28700 implements primary-side regulation, eliminating the need for an opto-coupler and reducing the size and cost of the design.  Cost is further minimized by using an output diode instead of a synchronous rectifier.

Funciones
  • USB type C interface
  • Minimal component count provides low cost solution
  • 3A capability advertisement on CC line
  • Meets class B conducted EMI limits
Opciones de tensión de salida PMP11124.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAR3.PDF (2395 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHF3.PDF (63 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHF2.PDF (82 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB09.ZIP (468 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHF4.PDF (384 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHF1.PDF (141 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28700 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR y compensación de cable programable

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2514A — Controlador de puerto de carga dedicado USB: generación 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25810 — Controlador de fuente USB Type-C® e interruptor de alimentación de 3A con VCONN
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
* Informe de prueba PMP11124 Test Results 24/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos