PMP11236

Información general

PMP11236 is a high voltage (105VAC to 440VAC) Buck converter reference design using MOSFET integrated controller UCC28881. 24V/100mA is provided by the UCC28881 Buck converter and followed by a TLV70450 LDO to provide 5V/20mA output. This design is compatible with Class B conduction EMI regulation.

Funciones
  • 105VAC to 440VAC high voltage input
  • Buck converter with MOSFET integrated controller
  • 24V/100mA and 5V/20mA outputs
  • Conduction EMI verified and test data included
  • Board dimension: W x L = 20mm x 45mm
  • No custom magnetic applied
Opciones de tensión de salida PMP11236.1 PMP11236.2
Tensión de entrada (Min) (V) 105 20
Tensión de entrada (Máx) (V) 440 30
Tensión de salida (Nom) (V) 24 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1 20
Potencia de salida (W) 2.4 100
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC DC
Topología Buck- Non Sync Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB45.PDF (1745 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIS4.PDF (49 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIS3.PDF (116 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIS6.ZIP (536 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBF0.ZIP (308 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIS5.PDF (229 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIS2.PDF (123 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28881 — Conmutador fuera de línea de 700 V y corriente quiescente más baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja
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
* Informe de prueba PMP11236 Test Results 24/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos