PMP11237

Información general

El PMP11237 es un diseño de referencia completo de fuente de alimentación CA/CC con entrada universal de CA y salida de 12 V/25 A. El combo LLC+PFC IC UCC29950 se aplica como controlador principal con el controlador de compuerta de puente de alta tensión UCC27714 que se aplica como controlador de los MOSFET de entrada LLC.  Este diseño evalúa el rendimiento del IC combinado UCC29950 en una placa de capa única.

Funciones
  • Entrada de CA universal y salida de 12 V/25 A
  • Dimensión de la placa: 25.4 mm × 35 mm (5 pulgada × 9.2 pulgadas)
  • Diseño de placa de capa única
  • Conducción de EMI probada
  • PFC + LLC con el combo IC UCC29950
Opciones de tensión de salida PMP11237.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 25
Potencia de salida (W) 300
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- PFC^Half Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCL6.PDF (2472 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROL7.PDF (163 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROL6.PDF (238 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROL9.ZIP (1067 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCV7.ZIP (750 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROL8.PDF (1119 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROL5.PDF (278 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC29950 — Controlador combinado PFC/LLC con CCM de alta eficiencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP11237 Test Results 10/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos