PMP11257

Información general

El controlador buck sincrónico LM5116 ofrece una solución de alta eficiencia para aplicaciones PD PoE no aisladas.  El controlador TPS2378 PoE PD realiza todas las funciones necesarias para un PoE PD Clase 4 compatible con IEEE802.3at.  Este convertidor es ideal para cualquier aplicación PoE que exija la mejor eficiencia posible y no requiera aislamiento.

Funciones
  • Excelente eficiencia (94 % a 2 A desde la entrada PoE)
  • No aislado
  • Tamaño reducido
Opciones de tensión de salida PMP11257.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCA7.PDF (534 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNI0.PDF (187 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNH9.PDF (128 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCCM0.ZIP (486 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNH8.PDF (393 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5116 — Controlador reductor síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-100 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6.4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS2378 — Interfaz PD de alta potencia de PoE IEEE 802.3at con control AUX
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
* Informe de prueba PMP11257 Test Results 6/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos