PMP11311

Información general

Wearable devices require advanced power management to achieve long battery run times with always-on functionality.  Additionally, the devices need to use small rechargeable batteries and enable small footprint designs.  This application note shows the implementation of a scalable power management solution for wearables that can be tailored for activity monitors or smart watches. The design provides a wireless charging input, highly configurable battery management solution with Li-Ion battery charger and low quiescent current (Iq) DC/DC buck, boost converter for PMOLED display, boost converter for Heart Rate Monitor (HRM), and second configurable low Iq DC/DC buck.

Funciones
  • Wireless charging for ease of use
  • Configurable charger and system power management
  • Boosts for display and heart rate monitor
  • Second buck for radio or dual core MCU
Opciones de tensión de salida PMP11311.1 PMP11311.2 PMP11311.3 PMP11311.4 PMP11311.5
Tensión de entrada (Min) (V) 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Tensión de entrada (Máx) (V) 20 20 20 20 20
Tensión de salida (Nom) (V) 4.2 1.8 1.8 5 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .3 .3 .3 .3 .1
Potencia de salida (W) 1.26 .54 .54 1.5 1.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC
Topología Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLUA748A.PDF (6650 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRJ52.PDF (114 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJ53.ZIP (8503 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRJ51.PDF (568 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25120A — Cargador de batería lineal de 300 mA con ruta de alimentación, LDO integrado y convertidor reductor

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ51003 — BQ51003 Receptor de alimentación inalámbrico

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61046 — Convertidor de aumento de tensión de salida de 28 V en el paquete WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61240 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62743 — Convertidor reductor CC-CC con entrada de 2 V a 5.5 V y potencia ultrabaja de 300 mA a 400 mA con IQ

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCBI5 — PMP11311 Project Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP11311 — Diseño de referencia de alimentación para un dispositivo portátil con carga inalámbrica utilizando e

TIDCBI5 — PMP11311 Project Files

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 3/12/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP11311 — Diseño de referencia de alimentación para un dispositivo portátil con carga inalámbrica utilizando e

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbi5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbi5/tidcbi5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBI5. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Power Management Reference Design for a Wearable Device with Wireless Charging (Rev. A) PDF | HTML 14/04/2016
Más documentación Adapting Qi-compliant wireless-power solutions to low-power wearable products 6/06/2014
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 22/01/2014
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 25/07/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos