PMP11422

Información general

PMP11422 is a synchronous boost power supply using the LM5121 controllers. The design accepts an input voltage of 5Vin to 8.6Vin, and boosts a 12Vout rail capable of sourcing 6A continuous current. The LM5121 integrates an input disconnection switch feature which allows boost short circuit protection, the device turns off the switch when a short circuit event occurs.

Funciones
  • High density design
  • Integrated boost short circuit protection
  • 72W capability
  • +/- 5% load transient
  • Overvoltage, and overcurrent protection
Opciones de tensión de salida PMP11422.1
Tensión de entrada (Min) (V) 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 8.6
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 72
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBC9A.PDF (1580 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRK13.PDF (125 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRK12A.PDF (126 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRK15A.ZIP (377 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBP8.ZIP (291 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRK14.PDF (367 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRK11.PDF (325 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5121 — Elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y control de interruptor de descon

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16415Q5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,8 mOhm
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
* Informe de prueba PMP11422 Test Results (Rev. A) 11/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos