PMP11451

Información general

Este diseño de referencia de potencia proporciona hasta 20 V/60 W a través de USB tipo C desde un rango de entrada de CA universal de 85 a 265 VCA para aplicaciones de cargador. El controlador rectificador síncrono de UCC24636 permite que este diseño proporcione una eficiencia media del 91 %. Una tarjeta secundaria proporciona el control del puerto PD a través del conector de salida USB de tipo C. La tarjeta secundaria complementaria necesaria para este diseño de referencia es PMP11455. Este diseño está certificado por USB-IF como ladrillo de alimentación de cable cautivo.

Funciones
  • 91 % de eficiencia media
  • El consumo de energía en modo de espera (sin carga) es inferior a 40 mW
  • Las emisiones conducidas están por debajo de los niveles de Clase B
  • Factor de forma compacto 60 mm x 60 mm x 25 mm (2.35 pulg. X 2.35 pulg. X 1 pulg.)
Opciones de tensión de salida PMP11451.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBI5A.PDF (7739 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRKK9.PDF (868 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKK8A.PDF (75 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKK7.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCC30.ZIP (567 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKK6A.PDF (132 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17578Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9.4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP11451 Test Results (Rev. A) 14/04/2016
Artículo técnico Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 14/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos