PMP11484

Información general

Este convertidor elevador de 50 V a 1 A está diseñado para funcionar con una tensión de entrada 12 V nominal, pero funcionará en el rango automotriz de 5 V a 40 V. Este diseño es de bajo costo y solo requiere un área de 50 mm × 50 mm.

Funciones
  • Alta eficiencia (>95 % con 1 A de carga a 12 Vin)
  • Controlador de bajo costo
  • Excelente respuesta transitoria de carga (cambio de Vout de <1.5 % para paso de carga de 0 a 100 %)
  • Área pequeña de 50 mm x 50 mm
Opciones de tensión de salida PMP11484.1
Tensión de entrada (Min) (V) 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 40
Tensión de salida (Nom) (V) 50
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 50
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCH6.PDF (1593 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRO90.PDF (54 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRO89.PDF (124 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRO92.ZIP (15541 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCS9.ZIP (333 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRO91.PDF (289 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRO88.PDF (120 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP11484 Test Results 31/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos