PMP11494

Información general

Este convertidor buck sincrónico funciona en un rango de entrada de 45 V a 51 V y suministra 24 V a 12 A continuos (15 A pico, 1 segundo). Este convertidor es muy eficiente; logrando más que 98 % entre 5.5 A y 15 A. La alta eficiencia ayuda a reducir el aumento de temperatura de los componentes, mejorando la vida útil. La baja tensión de salida y ondulación de entrada reduce el ruido conducido.

Funciones
  • Eficiencia superior a 98 %
  • Alta potencia de salida de 360 W (24 V a 15 A)
  • Bajo aumento de temperatura de los componentes
  • Excelente respuesta transitoria
Opciones de tensión de salida PMP11494.1
Tensión de entrada (Min) (V) 45
Tensión de entrada (Máx) (V) 51
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 15
Potencia de salida (W) 360
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBH5.PDF (1089 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRKH2.PDF (58 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKH1.PDF (128 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKH4.ZIP (26133 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBT6.ZIP (328 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKH3.PDF (319 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKH0.PDF (127 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40170 — Controlador reductor PWM síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm
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
* Informe de prueba PMP11494 Test Results 10/02/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos