PMP11594

Información general

El PMP11594 es un diseño de referencia de cargador de 5V3A de bajo costo que proporciona característica DFP de type C y es compatible con el dispositivo BC1.2.  El diseño incluye un regulador reductor no sincrónico LMR14030 y un controlador USB tipo C altamente integrado TPS25810. El PMP11594 demuestra una alta eficiencia, una buena regulación de línea/carga y un rendimiento térmico.

Funciones
  • Rango de entrada amplio de 7~40 Vin
  • Solo Type C DFP + BC1.2
  • Tamaño compacto con diseño de 2 capas y solución no SR
  • 89 % a 12 Vin con carga completa
  • Tamaño: 43mmx20mmx5.6mm
Opciones de tensión de salida PMP11594.1
Tensión de entrada (Min) (V) 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 40
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC06.PDF (521 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRMH1.PDF (53 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMH0.PDF (122 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMH3.ZIP (28 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCC4.ZIP (145 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMH2.PDF (209 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMG9.PDF (120 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR14030 — Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 40 V, 3,5 A, 2,2 MHz con IQ de 40 uA

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2514 — Controlador de puerto de carga dedicado USB: generación 1

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25810 — Controlador de fuente USB Type-C® e interruptor de alimentación de 3A con VCONN
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
* Informe de prueba PMP11594 Test Results 22/06/2016
Artículo técnico The power to innovate industrial design PDF | HTML 27/03/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP4488 — Diseño de referencia de cargador de 5 V/3 A DFP USB-C

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos