PMP4488

Información general

The PMP4488 is low cost 5V3A charger reference design providing Type C DFP feature and is compliant with BC1.2 device.  The design includes a non-synchronous step-down regulator TPS54340 and highly integrated USB type-C controller TPS25810. The PMP4488 demonstrates high efficiency, good line/load regulation and thermal performance.

Funciones
  • 7~40Vin wide input range
  • USB-C DFP only+BC1.2
  • Non-SR solution with 2-layer design reduces cost
  • 89% @ 12Vin full load with good thermal performance
  • Size: 43mm x 20mm x 5.6mm
Opciones de tensión de salida PMP4488.1
Tensión de entrada (Min) (V) 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 42
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAZ8.PDF (474 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIL3.PDF (198 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIL4.ZIP (319 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRIL2.PDF (273 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54340 — Convertidor CC/CC reductor de 42 V de entrada, 3.5 A, con Eco-mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2514A — Controlador de puerto de carga dedicado USB: generación 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25810 — Controlador de fuente USB Type-C® e interruptor de alimentación de 3A con VCONN
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
* Informe de prueba PMP4488 Test Results 2/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos