PMP11612

Información general

El PMP11612 es un diseño de referencia para aplicaciones de adaptadores de 5 V y 2 A. La solución implementa un controlador del lado principal UCC28704 de alta eficiencia, está totalmente probado y supera la EMI de conducción y radiación. Este diseño utiliza un rectificador de diodos de bajo costo y cumple con la especificación CoC V5 nivel 2 2016, con un cable de 150 mOhm. La placa mide 47 mm × 34 mm × 15 mm. Se utiliza un transformador general EE16 de bajo costo.

Funciones
  • Retorno QR del rectificador de diodos con regulación del lado principal
  • Eficiencia promedio de cuatro puntos superior al 80 % con cable de 150 mOhm
  • Buen rendimiento térmico con pocos componentes
  • Totalmente probado y pasa CE/RE
  • Tamaño: 47 mm × 34 mm × 15 mm
Opciones de tensión de salida PMP11612.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 10
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBR1.PDF (1108 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLH1.PDF (96 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLH0.PDF (123 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLH3.ZIP (29 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC41.ZIP (268 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLH2.PDF (223 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLG9.PDF (123 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28704 — Controlador de retorno de CV y CC fuera de línea de alta eficiencia con regulación del lado prima

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP11612 Test Results 22/04/2016
Artículo técnico USB Type-C: charging a new world PDF | HTML 4/10/2016
Artículo técnico USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards PDF | HTML 23/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos