PMP11668

Información general

El diseño de referencia de PMP11668 es un cargador USB de un solo canal para aplicaciones automotrices. Incluye un convertidor buck seguido de un controlador de puerto de carga USB. Sus funciones de protección contra cortocircuitos a batería integradas, IEC ESD mejoran significativamente la fiabilidad del sistema en aplicaciones automotrices. Este diseño también puede manejar una corriente de carga de 2.1 A mediante un diseño simple de dos capas. Su puerto de salida es compatible con el protocolo de carga CDP USB BC1.2.

Funciones
  • Compensación de caída VBUS lineal
  • Protección contra cortocircuitos a batería en pines VBUS, DP_IN y DM_IN protegidos
  • Protección IEC contra descargas electrostáticas en DP_IN/DM_IN
  • Compatible con el protocolo de carga CDP USB BC1.2
  • Alta integración para la compensación y protecciones
  • Diseño simple de dos capas
Opciones de tensión de salida PMP11668.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.1
Potencia de salida (W) 10.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCL7.PDF (589 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROM2.PDF (81 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROM1.PDF (82 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROM4.ZIP (29 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCV8.ZIP (485 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROM3.PDF (665 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROM0.PDF (62 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR23630 — Convertidor reductor síncrono SIMPLE SWITCHER® de 36 V 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS254900-Q1 — Controlador automotriz de puerto de carga USB con protección contra cortocircuito a batería y compen
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
* Informe de prueba PMP11668 Test Results 10/11/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP11594 — Diseño de referencia de cargador USB Type-C™ DFP 5V3A

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos