PMP11774

Información general

El diseño de referencia PMP11774 utiliza el convertidor flyback cuasirresonante UCC28911 para generar dos salidas aisladas (18 V a 0.35 A, 5 V a 0.35 A). El UCC28911 incorpora un transistor de efecto de campo (FET) con una potencia de 700 V y proporciona regulación del lado primario, lo que elimina la necesidad de un optoacoplador y reduce el recuento total de componentes. El resultado es un diseño compacto y rentable.

Funciones
  • Amplio rango de entrada de CA (100 V CA a 254 V CA)
  • Controlador PSR integrado MOSFET
  • Dos salidas aisladas
  • Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos
  • Informe de prueba disponible
Opciones de tensión de salida PMP11774.1 PMP11774.2
Tensión de entrada (Min) (V) 100 100
Tensión de entrada (Máx) (V) 254 254
Tensión de salida (Nom) (V) 18 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .35 .35
Potencia de salida (W) 6.3 1.75
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBS1.PDF (1152 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLL6.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLL7.ZIP (748 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRLL5.PDF (140 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28911Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y regulación del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP11774 Test Results 2/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos