PMP15006

Información general

PMP15006 es un diseño de referencia Fly-Buck™ en miniatura (15 mm X 15 mm) que utiliza el LM5017.  Las salidas primarias y secundarias se establecen en +/-5 V nominal. Este diseño ultracompacto aloja un rango de tensión de entrada de 18 V a 30 V y una tensión de entrada nominal de 24 V. El lado principal se establece en 5.3 V mediante resistencias de retroalimentación y el lado secundario aislado suministrará -5 V. El transformador utilizado es un inductor acoplado LPD8035V de 33 uH de Coilcraft, con una relación de espiras de 1:1 y una corriente máxima de funcionamiento en los carriles principal y secundario fijada en 250 mA cada uno.  La frecuencia de conmutación se establece en 475 kHz.

Funciones
  • 18 V a 30 Vin, salida 5 V @250 mA (doble), 2.5 W (una primaria no aislada y una secundaria aislada)
  • ~82 % de eficiencia máxima
  • Solución aislada compacta y rentable con un inductor acoplado estándar en lugar de un transformador personalizado
  • Tamaño de la placa: 15 x 15 mm; altura máxima del componente: 3.5 mm
  • La altura máxima de 3.5 mm del inductor acoplado resulta útil en aplicaciones con restricciones de altura
Opciones de tensión de salida PMP15006.1 PMP15006.2
Tensión de entrada (Min) (V) 18 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 30 30
Tensión de salida (Nom) (V) 5 -5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .25 .25
Potencia de salida (W) 1.25 1.25
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología FlyBuck FlyBuck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCA3.PDF (1698 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNG6.PDF (60 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNG5.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNG7.ZIP (283 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCL7.ZIP (216 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNG8.PDF (260 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNG4.PDF (81 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de
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
* Informe de prueba PMP15006 LM5017 Fly-Buck Test Results 1/09/2016
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos