PMP15007

Información general

El PMP15007 utiliza el LM5161-Q1 en una topología Fly-Buck con la salida primaria y secundaria establecidas a 5 V nominales. El circuito admite un rango de entrada de tensión, de 36 V a 72 V, ideal para el carril de entrada nominal 48 V. Mientras que el lado principal se establece de manera nominal en 5.32 V, el lado secundario aislado recibe 5 V al utilizar resistencias de realimentación. Además, se basa en el inductor acoplado de la serie LPD8035V de Coilcraft, configurado con una relación de espiras de 1:1. La corriente máxima de funcionamiento en los rieles primario y secundario se establece en 225 mA para cada uno.  La frecuencia de conmutación está establecida a 315 kHz nominales.

Funciones
  • 36 V a 72 Vin, salida de 5 V a 225 mA (doble), 2.25 W (una primaria no aislada y una secundaria aislada)
  • ~75 % de eficiencia máxima
  • Solución aislada compacta y rentable con un inductor acoplado estándar en lugar de un transformador personalizado
  • Tamaño de la solución: 32 mm × 22 mm (1.25 pulg. × 0.9 pulg.); altura máxima del componente: 3.5 mm
  • Los 3.5 mm de altura máxima del inductor acoplado ayuda en aplicaciones de restricción de perfil vertical
Opciones de tensión de salida PMP15007.1 PMP15007.2
Tensión de entrada (Min) (V) 36 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 72 72
Tensión de salida (Nom) (V) 5 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .225 .225
Potencia de salida (W) 1.125 1.125
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología FlyBuck FlyBuck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCJ1.PDF (920 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROG0.PDF (99 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROF9.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROG2.ZIP (2138 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCU5.ZIP (295 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROG1.PDF (317 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROF8.PDF (202 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5161-Q1 — Convertidor Fly-Buck/reductor síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 100 V y 1 A
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
* Informe de prueba PMP15007 Test Results 3/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos