PMP15011

Información general

Los smartphones y otros dispositivos portátiles con baterías de ion de litio 3AHr+ 1S requieren una corriente de carga de 3 A+ para una carga rápida.  Los cargadores paralelos permiten corrientes de carga elevadas, lo que se traduce en tiempos de carga más cortos, al tiempo que distribuyen las pérdidas de calor por toda la placa de circuito impreso del equipo final, evitando así los puntos calientes.  En la configuración en cascada, con el pin PMID del cargador maestro conectado al VBUS del cargador esclavo, la gestión del límite de corriente de entrada se realiza a través del cargador maestro, lo que simplifica el desarrollo del software.  

Funciones
  • Cargador maestro: proporciona potencia al sistema, corriente de carga, modo complementario, perfil de temperatura y corriente de boost USB 2.4 A para uso inmediato en un encapsulado QFN de 4 mm x 4 mm
  • Cargador esclavo: solo proporciona corriente de carga extra rápida, hasta 3 A en un encapsulado WCSP de 2.8 mm x 2.5 mm
  • Innovadora detección de fuente de entrada y optimizador de corriente (ICO) con administración dinámica de potencia de entrada (DPM)
  • ADC integrado de 7 bits para supervisión de la batería y el adaptador
Opciones de tensión de salida PMP15011.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 14
Tensión de salida (Nom) (V) 4.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 21
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC92.PDF (4995 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROS6.PDF (489 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROS5.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROS8.ZIP (1185 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCX2.ZIP (625 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROS7.PDF (1920 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROS4.PDF (641 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25890 — Cargador de batería reductor de I2C, 1 celda y 5 A con tecnología Maxcharge™ para alta entrada con D

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ25898C — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 3 A para aplicaciones de carga en paralelo
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
* Informe de prueba Cascade Dual Charger Reference Design for 1S Li-Ion Battery-Powered Equipment 3/11/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00590 — Diseño de referencia del IC del cargador de la batería doble (conectado en la configuración de Casco

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos