PMP15012

Información general

El diseño de referencia PMP15012 es una solución CC-CC buck-boost que acepta una tensión de entrada de 18 V a 36 V y proporciona una salida negativa de 15 V/200 mA hacia la carga. Este diseño de referencia añade un circuito UVLO externo para limitar la histéresis UVLO porque es difícil apagar un convertidor buck-boost. Este diseño de referencia buck-boost de LMR16020 se puede utilizar para suministrar el DAC/ADC/OA en una aplicación industrial.

Funciones
  • Salida negativa de 15 V de Vin amplia de 18 V a 36 V
  • Circuito UVLO externo para limitar la histéresis UVLO buck-boost
  • Control en modo de corriente máxima
  • OCP para protección contra la saturación del transformador
  • Compensación interna para facilitar el uso
Opciones de tensión de salida PMP15012.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) -15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2
Potencia de salida (W) 3
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBQ1.PDF (1275 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLE2.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCC32.ZIP (174 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLE1.PDF (117 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR16020 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER de 60 V, 2 A con Iq de 40 uA

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM431 — Regulador de derivación Zener de precisión ajustable con una precisión del 2 %, 1 % o 0.5 %

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP15012 Test Results 14/04/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP10680 — Diseño de referencia de convertidor no síncrono de 4,5 V a 24 V, entrada ancha, salida negativa de 5

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos