PMP15016

Información general

El diseño de referencia PMP15016 es una fuente de alimentación con una salida de 5 V/3 A que utiliza el CI regulador buck CC/CC LMR23630. Este diseño utiliza una placa de 4 capas y está diseñado para aplicaciones industriales con un bus de entrada de 24 V. El LMR23630 corresponde a una entrada de 4.0 V a 36 V, una capacidad de salida de 3 A y un regulador buck fijo sincrónico de 400 kHz. Este diseño de referencia tiene un rango de tensión de entrada de 9 V a 36 V, lo que cubre la condición de tensión de entrada muy variable que se observa comúnmente en aplicaciones industriales, con una tensión de entrada nominal de 24 V libremente regulada. La placa de referencia incluye una sección de filtro EMI de entrada. El diseño está optimizado para mejorar el rendimiento de la interferencia electromagnética (EMI) en una placa de circuito impreso (PCB) de 4 capas. La placa se probó según la norma CISPR-22. Las emisiones conducidas (CE) y radiadas (RE) cumplen con los requisitos de la norma CISPR-22 Clase B, con un margen de 10 dB.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 9 V a 36 V para el bus de entrada nominal de 24 V y salida de 5 V/3 A
  • Cumple con las normas de emisiones conducidas y radiadas CISPR-22 Clase B, con un margen superior a 10 dB    
  • Control de modo de corriente máxima, función OCP y protección contra la saturación del inductor
  • Paquete de circuito integrado de contorno pequeño (SOIC) de 8 pines, fácil de utilizar
Opciones de tensión de salida PMP15016.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC28.PDF (1026 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRMW9.PDF (763 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMW8.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMX1.ZIP (19 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCG6.ZIP (161 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMX0.PDF (5464 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMW7.PDF (149 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR23630 — Convertidor reductor síncrono SIMPLE SWITCHER® de 36 V 3 A
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
* Informe de prueba PMP15016 Test Results 25/07/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP10604 — Fuente de alimentación de 15 W de 2 capas optimizada para el sector de la sector automotriz que cump PMP15013 — Diseño de referencia optimizado para EMI CISPR-22 con convertidor buck CC/CC LMR16030

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos