PMP15022

Información general

Este diseño de referencia muestra un controlador LED de factor de forma pequeño (TPS92515) optimizado para accionar hasta cinco LED infrarrojos (IR) para cámaras industriales y otros diseños de iluminación general. Puede controlar hasta 1 A a través de cargas LED de hasta 9.5 V desde una fuente de entrada 24 V. La topología buck se implementa como un controlador LED de etapa secundaria que es sencillo, de alto rendimiento y rentable. La flexibilidad de diseño adicional incluye soporte de atenuación analógica y modulación por ancho de impulsos (incluida la atenuación de transistores de efecto de campo de derivación), así como filtración de interferencia electromagnética diseñada para cumplir los requisitos de conducción clase B de la parte 15 de la FCC.

Funciones
  • Optimizado para LED infrarrojos y otras aplicaciones de iluminación LED de factor de forma pequeño
  • Interferencia electromagnética (EMI) probada según la parte 15, clase B de la FCC
  • Tamaño pequeño del inductor (4 mm × 4 mm)
  • Atenuación analógica y de modulación por ancho de impulsos
  • Admite atenuación de transistores de efecto de campo (FET) de derivación de alta frecuencia de hasta 30 kHz
Opciones de tensión de salida PMP15022.1
Tensión de entrada (Min) (V) 21
Tensión de entrada (Máx) (V) 27
Tensión de salida (Nom) (V) 9
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 9
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCQ5.PDF (8711 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRPO4.PDF (73 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPO3.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPO6.ZIP (297 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD48.ZIP (396 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPO5.PDF (408 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPO2.PDF (178 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores LED de iluminación

TPS92515 — Controlador LED de 2 A y 42 V con capacidad de atenuación NFET integrada, detección de corriente de

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt
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
* Informe de prueba Advanced Dimming Capable Buck LED Driver Ref Design for Industrial IR LEDs 30/01/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos