PMP15035

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor bidireccional de doble canal adecuado para sistemas de batería doble de 12 V a 12 V en aplicaciones automotrices. Este diseño de referencia tiene un amplio rango de entrada (3 V a 40 V) y es capaz de proporcionar la potencia plena (1 kW) con una tensión de entrada de 9 V a 18 V mediante el uso de dos controladores LM5170-Q1. La eficiencia es de hasta el 98 % con Vin = 18 V, Vout = 12 V, Iout = 40 A.

Funciones
  • La carga plena es de hasta 1 kW
  • Convertidor bidireccional de doble canal
  • La eficiencia es de hasta el 98 %
Opciones de tensión de salida PMP15035.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 40
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 36
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT004.PDF (1244 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRWN1.PDF (483 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWN0.PDF (309 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWN3.ZIP (6128 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCER8.ZIP (1837 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWN2.PDF (4191 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWM9B.PDF (701 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5118 — Controlador elevador-reductor no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-75 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5170-Q1 — Controlador de corriente bidireccional multifásico con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM6142 — Amplificador operacional doble de baja potencia, de 24 V y 17 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NAND

SN74LV00A — Puertas NAND de 4 canales, 2 entradas, 2 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040-N — Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431B — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 0,5 %.

Hoja de datos: PDF
Interruptores por temperatura

LM26LV — Interruptor de temperatura de punto de disparo predeterminado de fábrica de ±3 °C y capacidad de
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
* Informe de prueba 1000-W, Bidirectional, 12-V to 12-V Converter Reference Design 2/07/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos