PMP15043

Información general

Este circuito de diseño de referencia presenta una solución de alimentación de corriente bidireccional de alta precisión que se utiliza en sistemas de prueba de baterías (BTS). La capacidad de corriente máxima es de 6 A con una exactitud de escala completa inferior al 0.05 %. El circuito, que se controla a través de un pin lógico, se puede utilizar para cargar o descargar una batería. Durante la carga, la tensión de la batería también se puede controlar a través de una señal analógica. Con convertidores buck-boost totalmente integrados, los circuitos son sencillos y fáciles de diseñar. Se construyó una placa de evaluación para validar el rendimiento de esta solución.

Funciones
  • Corriente bidireccional de 6 A
  • Inexactitud de la corriente inferior al 0.05 % del fondo de escala
  • Control de corriente y tensión programables
  • El convertidor totalmente integrado minimiza el tamaño de la solución
Opciones de tensión de salida PMP15043.1
Tensión de entrada (Min) (V) 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 15
Tensión de salida (Nom) (V) 4
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE25A.PDF (1029 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRUV8A.PDF (183 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUV7A.PDF (37 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUW0A.ZIP (619 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEB6A.ZIP (185 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUV9A.PDF (882 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUV6A.PDF (218 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LV4053A — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 3 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM2664 — Inversor de tensión de capacitor conmutado con entrada de tensión de 1.8 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54821 — Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 8 A con límite de corriente Hiccup

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61178 — Refuerzo síncrono totalmente integrado de 20 V y 10 A con desconexión de carga

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA188 — Amplificador de instrumentación de 36 V, deriva cero y salida de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM317L — Regulador de tensión lineal ajustable de 100 mA y 35 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

UA78L — Regulador de tensión lineal de 100 mA y 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OP07 — Amplificador operacional simple de baja tensión de compensación con ajuste externo de tensión de com
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
* Informe de prueba PMP15043 Test Results (Rev. A) 2/04/2018
Artículo técnico Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 13/08/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP15038 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de 50 A y 0,05 % de precisión de corriente para siste TIDA-010086 — Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos