PMP20093

Diseño de referencia de amplificador de audio Boost síncrono de 200 W

Información general

El diseño de referencia PMP20093 es un convertidor boost sincrónico que funciona de 9 V a 16 Vin y suministra una salida de 35 V a 5.72 A (200 W) ideal para aplicaciones de audio.  El funcionamiento a 250 kHz ofrece un tamaño compacto y una eficiencia a carga completa superior al 97 %.

Funciones
  • Más del 97 % de eficiencia de carga completa con una entrada de 12 V
  • Funcionamiento de boost sincrónico
  • Excelente rendimiento ante transitorios de carga
Opciones de tensión de salida PMP20093.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 35
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5.72
Potencia de salida (W) 200.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDD6.PDF (2181 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRS8.PDF (105 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRS7.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRT0.ZIP (13798 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDM8.ZIP (430 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRS9.PDF (571 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRS6.PDF (119 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5BMOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP20093 Test Results 12/07/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos