PMP20122

Diseño de ref. de fuente de alim. de polarización, entrada 85 VCA a 264 VCA y salida 12 V/500 mA

Información general

El PMP20122 es un diseño compacto y térmicamente eficiente destinado a reducir una amplia gama de entradas de CA (85 VAC a 264 VAC). Este diseño buck no aislado incorpora el controlador PSR UCC28710 para proporcionar una salida de 12 V/500 mA bien regulada. La placa PMP20122 está diseñada con componentes estándar completos (incluidos los magnéticos).

Funciones
  • Entrada de 85 VCA a 264 VCA, 50/60 Hz, salida de 12 V/500 mA
  • Aumento de temperatura inferior a 35 oC en todas las piezas
  • Utilice todos los componentes estándar (incluyendo magnetismo)
  • Dimensiones de la placa de 1.6 x 2.96 pulgadas diseñadas para una posible actualización de potencia
  • Informe de prueba disponible
Opciones de tensión de salida PMP20122.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5
Potencia de salida (W) 6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCN3.PDF (1436 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROR2.PDF (51 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROR1.PDF (120 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROR4.ZIP (392 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCW9.ZIP (1447 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROR3.PDF (402 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROR0.PDF (80 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28710PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle y compensación de cable programa

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP20122 Test Results 21/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos